Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli A-10

Painelähetin

Yleisiin teollisiin käyttötarkoituksiin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePE 81.60
Kostuvien osien materiaali316L
Kotelostainless steel with aluminium head, plastic cablegland

Standard features

Epälineaarisuus0.5% BFSL
Yksikköbar
ProsessiliitäntäG 1/4 A DIN 3852-E
TiivistysNBR
Mitattavan aineen lämpötila-alue0...+80 °C
HyväksynnätcULus

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Sähköinen liitäntäL-pistoke, koko A4-napainen M12 x 1liitin
Lähtöviesti4 ... 20 mA, 2-johdin0 ... 10 V, 3-johdin4 ... 20 mA, 2-johdin0 ... 10 V, 3-johdin
Sähkönsyöttö8...30 V DC14...30 V DC8...30 V DC14...30 V DC
Painealue
Hinta246,31 €246,31 €246,31 €246,31 €
14182731141827374579664314252511
0...0.1 bar gauge14182732141827383512831414252519
0...0.16 bar gauge14182733141827391425250814252520
0...0.25 bar gauge14182734141827401425250914252523
0...0.4 bar gauge14182736141827411425251014252524
0...0.6 bar gauge14116790141162481412678214063267
Hinta138,05 €138,05 €138,05 €138,05 €
0...1 bar12719049128528221300283012797902
0...1.6 bar12719405129634461280945514126594
0...2.5 bar12719243129099131274242314011272
0...4 bar12719251127254211280944714006333
0...6 bar12719391128248371296622412797881
0...10 bar12719260127250571276283112797864
0...16 bar12719286127847201277758812797848
0...25 bar12719308128733151277890813328906
0...40 bar12719316129109031276285814002240
0...60 bar12719324127254481280933113258606
0...100 bar12719383128508381289044913099729
0...160 bar12719375128874301300285614004998
0...250 bar12719332127251111272485912889726
0...400 bar12719341127251021275119812696839
0...600 bar12719367128507811278694312812880