Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli CS4R

Lämpötilaohjain kiskoasennukseen

PID-säädin, mitat 75 x 22,5 mm


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteAC 85.05
Mitat22,5 x 75 x 100 mm
Asennuscase for mounting on standard rail
NäyttöLED, 4-numeroa (prosessiarvo punainen, asetusarvo vihreä)
SäätökäyräPID (aseteltavat säätöparamerit)
Itsevirittyvävaihtuva
Tulomonivalintatulo(tuloviesti valittavissa)
sisääntulon asetuksetPt100, termoelementit K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V
Hälytyslähtö 1process value and control loop monitoring with combined open collector output

Standard features

Ohjelmointitehdasasettelu, käyttäjä ohjelmoi laitteen

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
JännitesyöttöAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 V
Control output
Hinta222,16 €222,16 €
relay1211069812736733
logic level DC 0/12 V for solid state relay1273674112736750
Hinta233,27 €233,27 €
analogue current signal 4 ... 20 mA (also configurable as retransmission output)1211075212736717