Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli DI10

Paneeliasennettava digitaalinen näyttö


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteAC 80.06
Mitat96 x 48 x 41 mm
Asennusscrew bracket (for mounting panel thickness up to 3 mm)
NäyttöLED, 4-numeroa alkaen -1999 ... 9999
Lukematarkkuus+/- 0,3 % of span +/- 1 digit
Syöttöjännitesyöttö, 4 ... 20 mA virtasilmukasta
Eritysominaisuudetmin./max. muista ja koodi-suojattu tulon lukitus
Tulo4 ... 20 mA current loop

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Hälytyslähtöilman2 PhotoMOS outputs, potential-free (max. AC/DC 30 V, 0,4 A)
Suojausluokka
Hinta227,15 €265,91 €
IP65 (edestä), IP00 (takaa)1401978514019786
Hinta382,81 €421,57 €
IP65, asennettu seinäasennuskoteloon1402408214024084