Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Mallit A-AI-1, A-IAI-1

Kiinnitettävä lähettimen osoitin

Vakiomalli ja räjähdyssuojattu malli


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteAC 80.07
NäyttöLCD, 4-numeroa alkaen -1999 ... 9999
Lukematarkkuus+/- 0.2 % alueesta, +/- 1-numeroa
Tulo4 ... 20 mA, 2-johdin
Vaimennus
Syöttöjännitesyöttö, 4 ... 20 mA virtasilmukasta
Sähköinen liitäntäL-liitin DIN EN 175301-803, form A
SuojausluokkaIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Malli
Hinta234,91 €
A-AI-1, vakiomalli7082534
Hinta333,72 €
A-IAI-1, versiossa räjähdyssuojausluokitus (II 2 G EEx ib IIC T4)7148512