Digitaalinen painemittari

WIKA:n korkealuokkainen digitaalinen painemittari

WIKA:n digitaaalinen CPG1500 painemittari soveltuu erinomaisesti useisiin sovelluskohteisiin mm. liikkuviin mittauskohteisiin. Lisäksi sitä voidaan käyttää painereferenssinä ja sen avulla voi helposti testata, säätää ja kalibroida muita instrumenttejä kenttäolosuhteissa. Tehokas mittakenno, jossa on elektroninen linearisointi ominaiskäyrälle, takaa erinomaisen tarkkuuden 0.05 % (FS) mitta-alueesta. Lisäksi on saatavilla täydellinen huoltosetti, joka sisältää painemittarin, käsipumpun ja tarvittavat adapterit.    

Pikatilaus

Tuotenumero

Mikä on WIKA tuotenumero?

Tuotenumero määrittää yksityiskohtaisesti tuotteen ja se sopii erityisesti tuotteen uudelleen tilauksiin. Se on numero, jossa on 6,7 tai 8 numeroa (esim. 14139912). Joissakin instrumenteissa tuotenumero on printattu tai kaiverrettu tuotteeseen. Sarjanumerosta poiketen ( S# 11639110000) tuotenumero alkaa etuliitteellä P# (”tuotenumero”).

Tilaa haluamasi tuote helposti ja suoraan WIKA:n tuotevalikoimasta.

Lisää ostoskoriin
Info

Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin