Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli TF35

Alkuperäisvalmistajien kierrettävät lämpömittarit pistokeliitännällä


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esite
Suojataskun materiaaliStainless steel 1.4305
Suojataskun halkaisija6,0 mm

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Sähköinen liitäntäConnector M12x1Rectangular connector EN 175301-803 male and female connector
Mittausalue-50...+150°C (-58...+302°F)-50...+200°C (-58...+392°F)
Mittauselementti1xPt100 / 2-johdin / luokka B, EN 605711xPt1000 / 2-johdin / luokka B, EN 605711xPt100 / 2-johdin / luokka B, EN 605711xPt1000 / 2-johdin / luokka B, EN 60571
PaineliitäntäUlkokierre G1/4 B, hex size 19mm (3/4")Ulkokierre G1/2 A, hex size 24mmUlkokierre G1/4 B, hex size 19mm (3/4")Ulkokierre G1/2 A, hex size 24mmUlkokierre G1/4 B, hex size 19mm (3/4")Ulkokierre G1/2 A, hex size 24mmUlkokierre G1/4 B, hex size 19mm (3/4")Ulkokierre G1/2 A, hex size 24mm
Upotussyvyys
Hinta60,69 €69,07 €61,91 €70,30 €64,99 €73,37 €66,22 €74,60 €
30 mm1408088514239812140808971429035914290364142903741429038214290389
Hinta62,12 €70,50 €63,34 €71,72 €66,42 €74,80 €67,64 €76,02 €
40 mm1404303614240041140808981429036014290367142903781429038514290392
Hinta63,55 €71,93 €64,77 €73,15 €67,85 €76,23 €69,07 €77,45 €
50 mm1429035414197907141367111429036214290372142903791429038714290395