Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli S-11

Kalvopäinen painelähetin

Partikkeleita sisältäviin - ja viskoottisiin aineisiin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePE 81.02
JännitesyöttöDC 10 (14) ... 30 V
KoteloSS

Standard features

Lähtöviesti4 ... 20 mA, 2-johdin
Yksikköbar
Tarkkuus0.5% alueesta
Sähköinen liitäntä4-napainen L-liitin DIN EN 175301-803, IP 65
Väliaineen lämpötila-alue-30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)
Hyväksynnätilman

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
ProsessiliitäntäG 1 B, kalvorakenne, O-renkaallaG 1/2 B, kalvorakenne, O-renkaalla
Painealue
Hinta566,00 €491,03 €
-1 ... 0 bar9810714
Hinta491,03 €491,03 €
0 ... 0.1 bar9083537
0 ... 0.16 bar9083545
0 ... 0.25 bar9021264
0 ... 0.4 bar9021272
0 ... 0.6 bar9021280
0 ... 1 bar9021299
0 ... 1.6 bar9021302
Hinta491,03 €
0 ... 2.5 bar9021310
0 ... 4 bar9021213
0 ... 6 bar9021221
0 ... 10 bar9021230
0 ... 16 bar9021248
0 ... 25 bar9023518
0 ... 40 bar9023526
0 ... 60 bar9023534
0 ... 100 bar9023542
0 ... 160 bar9023550
0 ... 250 bar9023569
0 ... 400 bar9023577
0 ... 600 bar9023585