Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli SA-11

Painelähetin

Steriileihin sovelluksiin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePE 81.80
Kostuvien osien materiaaliSS 1.4435
Kotelohaponkestävä teräs 1.4571
Väliaineen lämpötila-alue-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

Standard features

Lähtöviesti4 ... 20 mA, 2-johdin
Tiivistysilman
Tarkkuus0.5% alueesta

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Sähköinen liitäntä4-napainen L-liitin DIN EN 175301-803, IP 654-napainen M12 x 1liitin
ProsessiliitäntäTri-Clamp DN 1 1/2"liitosmutteri DIN 11851 kartioliitin DN 40liitosmutteri DIN 11851 kartioliitin DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40VARIVENT liitäntä Form FTri-Clamp DN 1 1/2"liitosmutteri DIN 11851 kartioliitin DN 40liitosmutteri DIN 11851 kartioliitin DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40VARIVENT liitäntä Form F
Painealue
Hinta462,75 €499,72 €514,59 €462,75 €462,75 €514,69 €462,75 €499,72 €514,59 €462,75 €462,75 €514,69 €
0 ... 0.25 bar7677894719558712472809122255761222726912227544124736431247356212474089124736941247378312473856
0 ... 0.4 bar700215275580441247282512225861122272771222756173327711247357112474101124737081247379112473864
0 ... 1 bar7124809743300612472868122259161222728512227588124736511247361912474127124737321247380512473872
0 ... 2.5 bar12026026732877412160601122259841222729312227609124736601247401112474151124737411247381312473899
0 ... 4 bar723586472085571247292212226114122273157413438124736781247402012474160124737591247382112473902
0 ... 6 bar779649471929531247113512226157122273311222762574164881247405412474186124737671247383012473911
0 ... 10 bar765655276479867763243122262111222734012227633124736861247406212474194124737751247384812473929