Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Mallit 732.31, 732.51

Paine-eromittari

Prosessiteollisuuteen, kostuvat osat useista materiaaliesta


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePM 07.05
MittauselementtiSS; 0...400 mbar ja suuremmat alueet NiCrCo-seos (Duratherm)
KoteloSS
OtsarengasSS
KoneistoSS
Lasilaminoitu turvalasi

Standard features

Ylipainesuoja/maksimi työpainestandardi
Prosessiliitäntä2 x G 1/4 sisäkierre
LiitäntäLiitäntä alhaalta
Väliaineen lämpötila-alue-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Kotelon täyttöilman
Taulun halkaisija100 mm160 mm
Alue
Hinta1 540,20 €1 592,22 €
0...25 mbar90827949082921
0...40 mbar90828089082930
0...60 mbar90828169082948
0...100 mbar90828249082956
0...160 mbar90828329082964
0...250 mbar90828409082972
Hinta1 084,26 €1 136,28 €
0...400 mbar90828599082980
0...1 bar90828759083006
0...1.6 bar90828839083014
0...2.5 bar90828919083022
0...4 bar90829059083030
0...6 bar90829139083049
0...10 bar75724189400234
0...16 bar71306437783473