Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli T32.xS

Digitaalinen lämpötilalähetin, jossa HART®-protokolla

Kenttäkoteloon tai kiskoon asennettava versio


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteTE 32.04
Lähtöviesti4 ... 20 mA, 2-johdin malli
Tuloohjelmoitavissa
Mittausalueviritettävissä ohjelmalla

Standard features

Ohjelmointiperusohjelmointi (Pt 100, 3-johdin, 0 ... 150 °C, viesti alarajalle < 3,6 mA)
sallittu ympäristön lämpötila-40 °C ... +85 °C (liitäntärasia asennus)

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
malliT32.1S, asennus liitäntärasiaanT32.3S, kiskoasennus
Räjähdyssuojaus
Hinta424,63 €464,10 €
Ilman1265542312655458
Hinta460,64 €500,11 €
Intrinsic Safety according ATEX/IEC/CSA/FM certificate1265544012655474
Hinta
Non-sparking device, Gas, T6, explosion-proof for Zone 2