Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli LS-10

Uppoanturi

Pinnankorkeuden mittaukseen, yleismalli


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePE 81.55
Tarkkuus0.5% alueesta
JännitesyöttöDC 10 ... 30 V
Lähtöviesti4 ... 20 mA, 2-johdin
Väliaineen lämpötila-alue-10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)
SuojausluokkaIP 68
Kostuvien osien materiaaliSS, PUR, PA

Standard features

Yksikköbar
ProsessiliitäntäG 1/2 B

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Painealue0 ... 0.25 bar0 ... 0.4 bar0 ... 0.6 bar0 ... 1 bar0 ... 1.6 bar0 ... 2.5 bar0 ... 4 bar0 ... 6 bar0 ... 10 bar
Kaapelin pituus
Hinta527,21 €540,15 €572,64 €605,12 €637,40 €702,37 €832,42 €1 030,10 €1 156,78 €
3 m7223736
Hinta540,15 €540,15 €572,64 €605,12 €637,40 €702,37 €832,42 €1 030,10 €1 156,78 €
5 m74793887121532
Hinta572,64 €572,64 €572,64 €605,12 €637,40 €702,37 €832,42 €1 030,10 €1 156,78 €
10 m749846373139787393882
Hinta605,12 €605,12 €605,12 €605,12 €637,40 €702,37 €832,42 €1 030,10 €1 156,78 €
15 m14040405791425474869967116965
Hinta637,40 €637,40 €637,40 €637,40 €637,40 €702,37 €832,42 €1 030,10 €1 156,78 €
20 m732290576671467527650717834812241377
Hinta702,37 €702,37 €702,37 €702,37 €702,37 €702,37 €832,42 €1 030,10 €1 156,78 €
30 m1278447912698700131940637186384131623067130604
Hinta832,42 €832,42 €832,42 €832,42 €832,42 €832,42 €832,42 €1 030,10 €1 156,78 €
50 m1274615112977200573055191267160712441295124836817776345
Hinta1 030,10 €1 030,10 €1 030,10 €1 030,10 €1 030,10 €1 030,10 €1 030,10 €1 030,10 €1 156,78 €
80 m1430689514288560457061881401771114306891143068901421376045372616
Hinta1 156,78 €1 156,78 €1 156,78 €1 156,78 €1 156,78 €1 156,78 €1 156,78 €1 156,78 €1 156,78 €
100 m14306894140470906921225814023850143068924339196614074394121109817535299
Lisätarvikkeet
Useasti ostetut tuotteet