Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli 52

Bimetallilämpömittari

Vankkarakenne, teollisuuden sovellukset


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteTM 52.01
Tarkkuusluokkaluokka 1, EN 13190 mukaan
KoteloSS
Tuntoelimen materiaaliSS

Standard features

liitäntä1, tuntoelin ilman liitintä
Yksikkö°C

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
MalliA52.063, NS 63, tuntoelimen liitäntä takaaA52.080, NS 80, tuntoelimen liitäntä takaaA52.100, NS 100, tuntoelimen liitäntä takaaA52.160, NS 160, tuntoelimen liitäntä takaa
Prosessiliitäntäkierteetön, sovite suojataskulle (suojatasku välttämätön asennuksessa)kierteetön, sovite suojataskulle (suojatasku välttämätön asennuksessa)kierteetön, sovite suojataskulle (suojatasku välttämätön asennuksessa)kierteetön, sovite suojataskulle (suojatasku välttämätön asennuksessa)
Asteikonalue-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 80 °C0 °C ... 100 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C-30 °C ... +50 °C-20 °C ... +60 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C0 °C ... 250 °C
Tuntoelimen pituus
Hinta EUR27,7126,5226,5225,3025,3023,0026,5227,7129,9429,9829,4628,7927,5727,5725,2728,7929,9832,2134,6933,5033,5032,2832,2829,9833,5034,6936,9256,4456,6055,2551,7355,2556,4458,67
45 mm39035753906833390358339035913513157390360539036133907040390362139038183903850390389335132033903931390397435135303904016351270335128603513017351309235132543513408351347535135803513734
Hinta EUR28,3827,1927,1925,9725,9723,6727,1928,3830,6130,6529,4629,4628,2428,2425,9429,4630,6532,8835,3634,1734,1732,9532,9530,6534,1735,3637,5956,4456,6055,2551,7355,2556,4458,67
63 mm390363035127703903648390365635131653903664390367239070583903680390382639068413903869390390735132113903940390398235135483904024390405939068503904091390413035132623904172390421035135993904253351271135130253904385390442339071393904466
Hinta EUR29,7328,5428,5427,3225,0228,5429,7331,9632,0030,8130,8129,5929,5927,2930,8132,0034,2336,7135,5235,5234,3034,3032,0035,5236,7138,9457,7956,6056,6053,0856,6057,7960,02
100 mm390369935127893903702390371039037293903737390706639037453903834351283539038773903915351322039039583903990390708239040323904067390686839041053904148390850039041803904229390710439042613904296390689239043263904393390443135136453904474
Hinta EUR31,5930,4030,4026,8830,4031,5933,8233,8632,6732,6731,4529,1532,6733,8636,0938,5737,3837,3836,1636,1633,8637,3838,5740,8059,6558,4658,4654,9458,4661,8461,88
160 mm390375335127973903761390378839037963907074390380039038423512843390388539039233903966390400839070903904040390407539068763904113390415635132893904199390423739071123904270390430039069063904334390440739044403904482
Hinta EUR32,5932,5929,0733,7834,8631,3436,0540,7639,5738,3538,3536,0539,5740,7642,9961,8460,6560,6557,1360,6561,8464,07
200 mm3512800351299135133433513521351300935133943513572390408339068843904164351329739042023904245390712039042883904318390691439043423904415390445839071553904490