Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli TW45

Kierrettävä suojatasku (putkimateriaali)

Malli standardin DIN 43772 mukaan, muoto 5, 8


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteTW 95.45

Standard features

Tanko materiaaliHaponkestävä teräs 1.4571
Prosessiliitäntä [E]G 1/2 B
LiitäntäG 1/2 sisäkierre

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Putken mitatPutki 12x2.5 mm, 6 mm:n elementille (DIN 43772)Putki 10x0.9 mm, 8 mm:n elementille (nopea)Putki 12x0.9 mm, 10 mm elementille (nopea)Putki 14x2.5 mm. 8 mm:n elementille (DIN 43772)
Upotussyvyys [U1]
Hinta65,42 €60,09 €63,17 €68,36 €
82 mm3277969324433432444313278019
Hinta70,89 €61,66 €66,98 €75,97 €
142 mm3277977324439332444403278230
Hinta74,54 €62,71 €69,53 €81,05 €
182 mm3277985324440732444583278248
Hinta79,10 €64,01 €72,71 €87,40 €
232 mm3277993324441532444663278256
Hinta92,77 €67,93 €82,25 €106,44 €
382 mm3278001324442332444743278311