Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F9302

Venymäanturi

2 000 μe saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO54.10

Standard features

Suhteellisen lineaarisuuden virhe≤±2,0% Fnom
Ulostuloviesti4 ... 20 mA, 3-johdin
SähköliitäntäLiitin, M12x1
Suojausluokka IPIP 67

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta695,76 €
0 ... 200 mikrovenymä79101309
0 ... 500 mikrovenymä14292284
0 ... 1.000 mikrovenymä79101308