Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F6804

Rengasvoima-anturi

Ruuvivoimat enintään 450 kN


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.60

Standard features

VoimasuuntaPuristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe2,0% Fnom
Ulostuloviesti1,0 ±0,1 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus3m
Suojausluokka IPIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta357,00 €
5 kN83801127
10 kN83801129
Hinta500,22 €
50 kN83805578