Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F6116

Hydraulinen rengasvoima-anturi

Kompakti versio 120 kN:iin saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO52.18

Standard features

KokoonpanotyyppiSuora viljely
Suojausluokka IPIP 65
KuljetuslaukkuUlkomitat: 361mmx313mmx92mm [Pituus x Leveys x Korkeus]

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Lisättävä mittalaitePainemittari 213,40 (koko 63) maksimi osoittimellaDigitaalinen painemittari DG-10
Suhteellisen lineaarisuuden virhe≤±1,6 % Fnom (±2,5 % orjaosoittimella)≤±0,5% Fnom≤±1,0% Fnom
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta912,00 €1 812,00 €1 812,00 €
4 kN1458930514589294
Hinta912,00 €1 812,00 €
10 kN1458930614589297
20 kN1458930714589300
50 kN1458930914589303