Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F4818

Yhden pisteen kuorma-anturi

500 kg saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO53.14

Standard features

VoimasuuntaPuristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,02% Fnom
Ulostuloviesti2,0 ±0,2 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus1,5m
Johdon halkaisijaØ5 mm
Suojausluokka IPIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta67,71 €
200 kg83800963
350 kg83800968