Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F2808

Miniatyyri venymä - / puristusvoima-anturi

=< 2,000 N


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.68

Standard features

VoimasuuntaJännitys/Puristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,15% Fnom
Ulostuloviesti2,0 ±0,2 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus3m
Suojausluokka IPIP 66

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
VoimansiirtoM3M4M8
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta110,14 €110,14 €138,12 €
20 N83800521
Hinta110,14 €138,12 €
50 N83800525
100 N83801314
Hinta138,12 €138,12 €
500 N83800540
Hinta138,12 €
1.000 N83800543