Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F2802

Jännitys-/puristusvoima-anturi

S-tyyppi 50 kN:iin saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.48

Standard features

VoimasuuntaJännitys/Puristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,05% Fnom
Ulostuloviesti2,0 ±0,1 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus3m

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Suojausluokka IPIP 65IP 67
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta193,80 €221,64 €
1 kN83800402
Hinta221,64 €
5 kN83800416
10 kN83805236
Hinta263,52 €
20 kN83805464
50 kN83805468