Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Mallit F2301, F23C1, F23S1

Jännitys-/puristusvoima-anturi

Ohutkalvotekniikalla 100 kN:iin saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.17

Standard features

Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,5% Fnom
SähköliitäntäLiitin, M12x1
TarvikkeetIlman kääntökannatinta, vakio
Suojausluokka IPIP 67

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
VoimasuuntaPuristusJännitysJännitys/Puristus
Ulostuloviesti4 ... 20 mA, 2-johdin4 ... 20 mA, 2-johdin0...10 V, 3-johdin4 ... 20 mA, 2-johdin0...10 V, 3-johdin
VoimansiirtoM12M20x1,5M24x2M12M20x1,5M24x2M12M20x1,5M12M20x1,5M24x2M39x3M45 x 3M12M20x1,5M24x2
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta789,97 €861,92 €933,87 €789,97 €861,92 €933,87 €789,97 €861,92 €789,97 €861,92 €933,87 €988,08 €1 711,77 €789,97 €861,92 €933,87 €
1 kN14622390146223881461880114622402
2 kN146031121460306914523907
5 kN1460311514603076146031581452391114531149
10 kN1460311614603078146031651452391214531150
Hinta861,92 €933,87 €861,92 €933,87 €861,92 €861,92 €933,87 €988,08 €1 711,77 €861,92 €933,87 €
20 kN1460311814603082146031681452391314531151
Hinta861,92 €933,87 €861,92 €933,87 €861,92 €933,87 €988,08 €1 711,77 €861,92 €933,87 €
30 kN14603121146030851452391414531152
Hinta933,87 €933,87 €933,87 €988,08 €1 711,77 €933,87 €
50 kN14603125146030891452391514531153
Hinta988,08 €1 711,77 €
100 kN14602943
Hinta1 711,77 €
200 kN14590321