Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F1106

Hydraulinen puristusvoima-anturi

Kompakti versio 60 kN:iin saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO52.13

Standard features

KokoonpanotyyppiSuora viljely
VoimasuuntaPuristus
Suojausluokka IPIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Lisättävä mittalaitePainemittari 213,40 (koko 63) maksimi osoittimellaDigitaalinen painemittari DG-10
Kuljetuslaukku265mmx225mmx50mm [Pituus x Leveys x Korkeus]Ulkomitat: 361mmx313mmx92mm [Pituus x Leveys x Korkeus]
Suhteellisen lineaarisuuden virhe≤±1,6 % Fnom (±2,5 % orjaosoittimella)≤±0,5% Fnom≤±1,0% Fnom
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta852,00 €1 752,00 €1 752,00 €
2 kN14589278
Hinta852,00 €1 752,00 €
2,5 kN14589283
5 kN14589280
6 kN14589286
10 kN1458928814589281
25 kN1458929014589282