Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli DSS34M

EN 837-1 mukainen painemittari integroidulla painevälittimellä

Kemian - ja petrokemian teollisuuteen , kierteellinen yhde ja hitsattu rakenne


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esite
Taulun halkaisija100 mm
TarkkuusluokkaLuokka 1.0
Lasilaminoitu turvalasi
Kotelo materiaaliRuostumaton teräs 1.4301 (vakio)
Otsarengasotsarengas (bayonetti), SS
LiitäntäLiitäntä alhaalta

Standard features

TäyttönesteKN 2 Silikoniöljy yleiskäyttöön
Prosessin lämpötila min.- 10°C
Prosessin lämpötila max.+ 150°C
Ympäristön lämpötila min.+ 10°C
Ympäristön lämpötila max.+ 40°C

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellinen paineluokkaPN 160
KierreliitäntäG 1/2" ulkokierre1/2" NPT ulkokierreG 1/2" ulkokierre1/2" NPT ulkokierre
Alue
Hinta879,55 €843,74 €2 348,86 €2 267,26 €
0...1 bar14200489142005111420052814200692
0...1.6 bar14200494142005121420052914200693
0...2.5 bar14200495142005131420053114200697
Hinta836,91 €801,11 €2 306,22 €2 224,62 €
0...4 bar14200496142005141420053214200698
0...6 bar14200497142005151420053314200701
0...10 bar14200498142005161420053414200702
0...16 bar14200500142005171420053514200710
Hinta860,17 €824,36 €2 329,48 €2 247,88 €
0...25 bar14200501142005191420053614200711
0...40 bar14200504142005201420053714200714
0...60 bar14200505142005211420053814200717
Hinta836,91 €801,11 €2 306,22 €2 224,62 €
-1...+9 bar14200509142005241420054014201174
-1...+10 bar14200510142005251420054114201176