Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli DSS10M

EN 837-1 mukainen painemittari integroidulla painevälittimellä

Kemian- ja petrokemian sovelluksiin, kierreliityntä


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esite
Taulun halkaisija100 mm
TarkkuusluokkaLuokka 1.0
Lasilaminoitu turvalasi
Kotelo materiaaliRuostumaton teräs 1.4301 (vakio)
Otsarengasotsarengas (bayonetti), SS
LiitäntäLiitäntä alhaalta

Standard features

TäyttönesteKN 2 Silikoniöljy yleiskäyttöön
Prosessin lämpötila min.- 10°C
Prosessin lämpötila max.+ 150°C
Ympäristön lämpötila min.+ 10°C
Ympäristön lämpötila max.+ 40°C
TiivistePTFE max. 260°C
KiinnitysosatLaippapidike ja mutterit haponkestävä teräs

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellinen paineluokkaPN 100
KierreliitäntäG 1/2" ulkokierre1/2" NPT ulkokierreG 1/2" ulkokierre1/2" NPT ulkokierre
Alue
Hinta1 007,15 €997,56 €1 943,61 €1 855,89 €
0...1 bar14200403142004211420044214200466
0...1.6 bar14200407142004221420045014200467
0...2.5 bar14200408142004241420045114200468
Hinta961,66 €952,07 €1 898,12 €1 810,40 €
0...4 bar14200410142004261420045214200470
0...6 bar14200411142004351420045414200473
0...10 bar14200412142004361420045514200474
0...16 bar14200413142004371420045614200476
Hinta986,65 €977,06 €1 923,11 €1 835,39 €
0...25 bar14200414142004381420045814200477
0...40 bar14200443142004481420045914200479
0...60 bar14200444142004491420046014200480
Hinta961,66 €952,07 €1 898,12 €1 810,40 €
-1...+5 bar14200416142004391420046214200481
-1...+9 bar14200418142004401420046314200485
-1...+10 bar14200419142004411420046414200488