Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli A2G-55

Eko-paine-erolähetin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteSP 69.05
Tarkkuusluokka+/- 2.5%

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Lähtöviesti0 ... 10 V, 3-johdin4 ... 20 mA, 2-johdin
Alue
Hinta163,59 €181,05 €
0 Pa...250 Pa4250092142500927
0 Pa...500 Pa4250092242500928
0 Pa...750 Pa4250092342500929
0 Pa...1000 Pa4250092442500930
0 Pa...2500 Pa4250092542500931
0 Pa...5000 Pa4250092642500932