Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli A2G-15

Paine-eromittari sähköisellä lähtösignaalilla

Tuuletus- ja ilmastointisovellukset


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePV 17.40
Taulun halkaisija110 mm
Tarkkuusluokkaluokka 3.0 (≤ 125 Pa Kl 5.0)
LasiMakrolon

Standard features

Paineliitäntä 2x kulma + 2x suora, G1 / 8 laitteen puolella, letkun halkaisijalle 4… 6 mm
Merkki-/laahausosoitinUlkoisesti säädettävä punainen merkkiosoitin lasissa
SuojausluokkaIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Kotelon kiinnitysSeinäasennus kolmella asennusruuvilla
Lähtöviesti4 ... 20 mA, 2-johdin
Alue
Hinta850,76 €
0 Pa...250 Pa42500701
Hinta829,67 €
0 Pa...500 Pa42500702
0 Pa...1000 Pa42500703