Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli A2G-10

Paine-eromittari

Tuuletus- ja ilmastointisovellukset, NS 110


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePM 07.40
Taulun halkaisija110 mm
Tarkkuusluokkaluokka 3.0 (≤ 125 Pa Kl 5.0)
LasiMakrolon

Standard features

Kotelomuovi, musta
Merkki-/laahausosoitinUlkoisesti säädettävä punainen merkkiosoitin lasissa
SuojausluokkaIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Paineliitäntä 2x kulma + 2x suora, G1 / 8 laitteen puolella, letkun halkaisijalle 4… 6 mm
Kotelon kiinnitysPaneeliasennus kolmella asennusruuvillaSeinäasennus kolmella asennusruuvilla
Alue
Hinta244,41 €244,41 €
0…100 Pa4250028242500422
0 Pa...250 Pa4250028342500423
Hinta223,32 €223,32 €
0 Pa...300 Pa4250028442500424
0 Pa...500 Pa4250028542500425
0 Pa...750 Pa4250028642500426
0 Pa...2500 Pa4250028742500427
Hinta322,13 €322,13 €
-50 Pa...50 Pa4250028142500421