Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Mallit 111.10, 111.12

Bourdon-kaarellinen painemittari, kupariseoksesta

Vakiorakenne, taka-asennus


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esite

Standard features

Ulommaisen asteikon yksikköbar

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Tyyppi111.10111.12
Kotelomuovi, mustateräs, mustamuovi, mustateräs, musta
Taulun halkaisija040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm160 mm040 mm050 mm063 mm080 mm100 mm
ProsessiliitäntäG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/8 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 B
Tarkkuusluokkaluokka 2.5luokka 2.5luokka 2.5luokka 2.5luokka 2.5Luokka 1.6luokka 2.5luokka 2.5luokka 2.5luokka 2.5luokka 2.5
Erityisominaisuudetilmanilmanilmanilmanilmanilmanilmanilmanilmanilmanilman
LiitäntäLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaliitäntä takaa keskeltäliitäntä takaa keskeltäliitäntä takaa keskeltäliitäntä takaa keskeltäliitäntä takaa keskeltä
Alue
Hinta30,87 €32,53 €32,53 €60,64 €62,33 €157,26 €30,87 €32,53 €32,53 €60,64 €62,33 €
0...1 bar93848429013920901364490222959032681904056071454919083774908390190305659030581
0...1.6 bar901411090139469013660902228790102709040544908368590837829083910123007729030590
0...2.5 bar90141369013962901368790222799022686904052890836939083790908392890105649010572
0...4 bar90141449013989901370990327039032606904051090837079083804908393690704009070427
0...6 bar90141609040447905283690227089012591905052390837159083812908394490704359040480
0...10 bar90141879040439905282890326499012575904050190837239083820908395290704439070478
0...16 bar90142099040420905281090127029022619904060990837319083839908396090704519060405
0...25 bar90142259040412905280190322409012605905051590837409083847908397990704609060413
0...40 bar90142419014004901380690222369032592905056690837589083855908398790504939070419
Hinta32,93 €34,84 €34,84 €62,95 €64,64 €156,97 €32,93 €34,84 €34,84 €60,35 €62,04 €
0...60 bar901402090138229032231916819290838639083995
Hinta32,93 €34,84 €34,84 €58,79 €62,29 €156,97 €32,93 €34,84 €34,84 €60,35 €62,04 €
0...100 bar90140479013725958165090838719084002
Hinta32,93 €34,84 €34,84 €58,79 €62,29 €156,97 €32,93 €34,59 €34,84 €60,35 €62,04 €
0...160 bar9014063901374196943669084010
Hinta32,93 €34,59 €34,84 €58,79 €62,04 €156,97 €32,93 €34,59 €34,84 €60,35 €62,04 €
0...250 bar90137689084029
Hinta32,93 €34,59 €36,56 €58,79 €62,04 €156,97 €32,93 €34,59 €36,56 €60,35 €62,04 €
0...315 bar90137849084037
Hinta32,93 €34,59 €34,84 €58,79 €62,04 €156,97 €32,93 €34,59 €34,84 €60,35 €62,04 €
0...400 bar90138499084045
Hinta32,93 €34,59 €34,59 €58,79 €62,04 €156,97 €32,93 €34,59 €34,59 €60,35 €62,04 €
-1...0 bar90140989013903901297490222529012710904080390836779083766908388090303609030387
Hinta34,59 €62,11 €62,04 €156,97 €
-1...+0.6 bar90129909032266
Hinta34,59 €62,11 €74,72 €156,97 €
-1...+1.5 bar901357190302719010297
Hinta34,59 €62,11 €62,04 €156,97 €
-1...+3 bar901358090302809070184
-1...+5 bar901359890302989022716
-1...+9 bar901360190202769070176
-1...+15 bar9013610902028490102899050868