Termoelementit

Termoelementit yli 1700 °C lämpötilanmittauksiin

Termoelementit tuottavat lämpötilariippuvan jännitteen. Ne sopivat erityisen hyvin suurille lämpötiloille (jopa 1700°C). Mineraalieristetyt pinnoitetut kaapelit vastustavat erittäin hyvin värinäkuormia (riippuen laitemallista, anturista ja kostuvien osien materiaaleista). Termoelementtien tarkkuusluokat 1 ja 2 ovat IEC 60584 mukaisia ,  lisäksi standardi- ja erikoisluokat ovat ASTM E230 mukaisia.

Pikatilaus

Tuotenumero

Mikä on WIKA tuotenumero?

Tuotenumero määrittää yksityiskohtaisesti tuotteen ja se sopii erityisesti tuotteen uudelleen tilauksiin. Se on numero, jossa on 6,7 tai 8 numeroa (esim. 14139912). Joissakin instrumenteissa tuotenumero on printattu tai kaiverrettu tuotteeseen. Sarjanumerosta poiketen ( S# 11639110000) tuotenumero alkaa etuliitteellä P# (”tuotenumero”).

Tilaa haluamasi tuote helposti ja suoraan WIKA:n tuotevalikoimasta.

Lisää ostoskoriin
Info

Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin