Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli S-20

Korkealaatuinen painelähetin

Yleisiin teollisiin käyttötarkoituksiin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePE 81.61

Standard features

Epälineaarisuus0.25% BFSL
Sähköinen liitäntäL-liitin DIN 175301-803 A
HyväksynnätcULus

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
ProsessiliitäntäG 1/4 A DIN 3852-EG 1/2 B EN 837
TiivistysNBRkupari
sallittu väliaineen lämpötila-20...+100°C-30...+100°C
Ulostuloviesti4...20 mA, 2-johdin4...20 mA, 2-johdin0 ... 10 V, 3-johdin
VirtalähdeDC 8...35 VDC 8...35 VDC 12...35 V
Painealue
Hinta468,59 €468,59 €468,59 €
0...0.4 bar gauge140712211407112614071196
0...0.6 bar gauge140712231407112814071197
Hinta358,73 €358,73 €358,73 €
0...1 bar140712241407113314071198
0...1.6 bar140712251407113414071199
0...2.5 bar140712321407113514071200
0...4 bar140712331407113714071201
0...6 bar140712351407113914071202
0...10 bar140712371407114114071203
0...16 bar140712381407114214071204
0...25 bar140712391407114414071205
0...40 bar140712451407114514071206
0...60 bar140712481407114614071207
0...100 bar140712521407114814071208
0...160 bar140712541407114914071209
0...250 bar140712681407115114071210
0...400 bar140712711407115314071211
0...600 bar140712751407115514071212
Hinta417,32 €541,82 €468,59 €
0...1000 bar1407115714071213
Hinta417,32 €417,32 €417,32 €
-1...0 bar gauge140712171407112314071195