Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Mallit 232.30, 233.30

Bourdon-kaarellinen painemittari, haponkestävästä teräksestä

Turva versio prosessiteollisuuteen , NS 63, 100 ja 160


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePM 02.04
MittauselementtiSS
KoteloSS varmuusrakenne ja paineenpurkausaukko
Otsarengasotsarengas (bayonetti), SS
TarkkuusluokkaNS 63: luokka 1.6; NS 100/160: luokka 1.0

Standard features

Ulommaisen asteikon yksikköbar

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Kotelon täyttöilmankanssa
Taulun halkaisija063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
ProsessiliitäntäG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 B
LiitäntäLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaaltaLiitäntä alhaalta
Alue
Hinta83,34 €179,93 €307,94 €97,07 €210,90 €362,98 €
-1...0 bar903042590106109237003902042090204119063102
-1...+0.6 bar945222290130089237011923926090130599237518
-1...+1.5 bar945209590130169237020948955090130679063137
-1...+3 bar927363890130249237038948262890130759052976
0...0.6 bar9163700923707091897779237577
0...1 bar945748890306039011609945187090106029011706
0...1.6 bar903280090306119011617922057790106299011714
0...2.5 bar903050690306209011625902053590106459011722
0...4 bar903051490306389011633902054390206089011730
Hinta80,38 €176,97 €304,98 €94,11 €207,94 €360,03 €
0...6 bar903052290306469011641902055190206169011749
0...10 bar903053090306549011650902056090206249011757
0...16 bar903054990306629011668902057890206409011765
0...25 bar903055790306709011676902058690206679011773
0...40 bar902050090306899011684902059490206839011781
Hinta101,15 €209,38 €351,85 €114,88 €240,35 €406,90 €
0...60 bar902051990306979011692901050590206919011790
0...100 bar902052790113079010653901051390106889011803
0...160 bar923919790113159010661901022090106969011811
0...250 bar923920090113239237208901020390113589013105
0...400 bar923921990113319237216901021190113669052984
0...600 bar923922790113409237224923947290113749237720
Hinta125,69 €243,19 €386,44 €139,42 €274,16 €441,49 €
0...1000 bar952985391637199237232945300890113829237739
Hinta492,05 €616,39 €523,02 €671,43 €
0...1600 bar9824146923724091505099013121