Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli TG54

Bimetallinen lämpötilamittari

Prosessiteollisuuden kohteisiin, EN 13190


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteTM 54.02
Tarkkuusluokkaluokka 1, EN 13190 mukaan

Standard features

liitäntä1, tuntoelin ilman liitintä
Yksikkö°C
Tuntoelimen halkaisija8 mm
Vaimennusilman

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimelliskoko100
liitäntätakaliitäntäalaliitäntä
Prosessiliitäntäilman liitintäilman liitintäilman liitintä
Upotussyvyys L1100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm
Asteikonalue
Hinta143,52 €143,52 €143,52 €143,52 €143,52 €185,08 €185,08 €185,08 €185,08 €185,08 €225,18 €225,18 €225,18 €225,18 €225,18 €
0 °C ... 60 °C143608201436082214360825143608261436082814360869143608701436087114360872143608731436090714360908143609101436091214360913
0 °C ... 100 °C143608381436083414360833143608321436083114360879143608781436087714360876143608751436092014360919143609181436091614360915
0 °C ... 120 °C143608391436084014360844143608461436084814360881143608831436088614360888143608901436092114360922143609231436092414360925
0 °C ... 250 °C143608551436085414360853143608511436084914360895143608941436089314360892143608911436093014360929143609281436092714360926
Hinta167,43 €167,43 €167,43 €167,43 €208,99 €208,99 €208,99 €208,99 €249,09 €249,09 €249,09 €249,09 €
0 °C ... 500 °C143608601436086214360864143608651436089714360902143609041436090614360932143609341436093614360938