Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli TF40

Kanavalämpötila-anturi


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esite
Kotelomateriaali
Tuntoelimen materiaaliSS
Suojausluokka [IP]
Asennuslisätarvikkeet

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Mittauselementti1xPt1000 / 2-johdin / luokka B, EN 605711xPt100 / 2-johdin / luokka B, EN 60571
Nimellispituus [N]
Hinta33,83 €33,83 €
100 mm1408095514080957
Hinta35,05 €35,05 €
150 mm1408096314080962
Hinta36,29 €36,29 €
200 mm1408095014080945
Hinta37,51 €37,51 €
250 mm1414012714141252
Useasti ostetut tuotteet