Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli PSA-31

Sähköinen pintakytkin näytöllä

Lääke- ja elintarviketeollisuuteen


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esitePE 81.85

Standard features

Lähtöviestikaksi kytkinlähtöä (PNP) 4...20 mA
Sähköinen liitäntä5-napainen liitin M12 x 1
Painekytkimen konfigurointiTehdasasetukset teknisen esitteen mukaan
Hyväksynnät3-A
Sähköinen kytkentäUB=1, 0V=3, S+=5, SP1=4, SP2=2
Sähkönsyöttö15...36 V DC
sallittu väliaineen lämpötila-20...+100°C (+135°C max. 1h)
Tarkkuus1.0% alueesta

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
ProsessiliitäntäG 1 Hygenic flush diaphragmliitosmutteri DIN 11851 kartioliitin DN 40liitosmutteri DIN 11851 kartioliitin DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Tri-Clamp DN 1 1/2"Tri-Clamp DN 2"
Painealue
Hinta EUR385,24393,40406,90359,81359,81359,81368,87
0...1 bar14037409140134551401344914013457140134581404147414081683
0...1.6 bar45719526140870083045934614087026140870441408698414086994
0...2.5 bar14086968140816361408166514087028140870455727114314081689
0...4 bar14086969140530461408167014087029140870461408698514081697
0...6 bar14061123305274901408167314087030140870471404793614081700
0...10 bar57233888140816391408167714061581140870484669181214081701
0...16 bar14086971140413541408701814070386140870494569879814086996
Hinta EUR399,60407,76421,27374,18374,18374,18383,23
-1...+1,5 bar gauge14086973140870121408701914087040140870511408699014086997
-1...+3 bar14086975140870131408702014087041140870534568633514086999
-1...+5 bar14086979140198161408702314044883140870541408699114087001
-1...+9 bar14086982437533297110076814048150140870554728612145709407
-1...+15 bar14086983140870141408702514087042140870561408699214087004
Useasti ostetut tuotteet