Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli N1101

Kallistusanturi

0 ... 360º


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Datalehden tekniset tiedotFO 59.01

Standard features

Sähköinen liityntäLiitin M12 x 1, 4-pin
Relatiivinen lineaarivirhe< 0,1 % of FS
SuojausluokkaIP67
MateriaaliAlumiini ( meriveden kestävä)

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Lähtösignaali4 ... 20 mA, 3-johdin, integroituCANopen
Mittausalue
Hinta780,00 €897,00 €
0...45°79100354
0...90°79100355
0...180°79100356
0...360°79100357
±45°79100358
±90°79100359
±180°7910036079100361