Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F4802

Yhden pisteen kuorma-anturi

10 kg:aan saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO53.13

Standard features

VoimasuuntaPuristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,02% Fnom
Ulostuloviesti2,0 ±0,2 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus0,45m
Johdon halkaisijaØ3 mm
Suojausluokka IPIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta53,35 €
1 kg83805552
3 kg83800887