Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F2822

Jännitys-/puristusvoima-anturi

Materiaalitestaukseen 500 kN saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.50

Standard features

VoimasuuntaJännitys/Puristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,05% Fnom
Ulostuloviesti2,0 ±0,02 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus5m
Johdon halkaisijaØ5 mm
Suojausluokka IPIP 66

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta417,00 €
50 kN83806034
Hinta556,32 €
100 kN83806036
Hinta695,76 €
250 kN83806038
Hinta1 114,08 €
500 kN83806041