Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F2812

Jännitys-/puristusvoima-anturi

1 000 N:iin saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.49

Standard features

VoimasuuntaJännitys/Puristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,5% Fnom
Ulostuloviesti2,0 ±0,2 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus3m
Suojausluokka IPIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta138,12 €
50 N83800592
100 N83800598
500 N83801316
1.000 N83800615