Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F2221

Pienikokoinen jännitys-/puristusvoima-anturi

Pienille mittausalueille 10 N:sta lähtien


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.26

Standard features

VoimasuuntaJännitys/Puristus
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus1,5m
Suojausluokka IPIP 65

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Suhteellisen lineaarisuuden virhe±0,15% Fnom±0,2% Fnom
Ulostuloviesti1,5 mV/V2,0 mV/V
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta1 114,08 €1 044,36 €
10 N83629773
Hinta1 044,36 €
2 kN83629616
10 kN83629764
Hinta1 183,80 €
50 kN83623521