Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli F1814

Puristusvoima-anturi

Pienikoinen malli, 1 000 N:iin saakka


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot tietolomakkeen mukaisestiFO51.57

Standard features

VoimasuuntaPuristus
Suhteellisen lineaarisuuden virhe1,0% Fnom
Ulostuloviesti1,0 ±0,1 mV/V
SähköliitäntäJohdon ulostulo, vapaat johtimet
Johdon pituus3m
Johdon halkaisijaØ2 mm
Suojausluokka IPIP 64

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Nimellisvoima/nimellinen kuorma
Hinta110,14 €
50 N83800034
100 N83800041
500 N83800051
1.000 N83800056