Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli DSS22P

EHEDG painemittari integroidulla painevälittimellä

Lääketeollisuuteen , Clamp-liitin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

StandardiEN837
Osoitinstandardi
Taulun halkaisija100 mm
MittauselementtiSS
Kotelo materiaaliRuostumaton teräs 1.4301 (vakio)
Otsarengasotsarengas (bayonetti), SS
LiitäntäLiitäntä alhaalta
Valmistajan logo*WIKA*
sarjanumero näyttötaulussaSarjanr *...*
painettu materiaali näyttötaulussa*316L*
tarkkuusluokka näyttötaulussa*Cl.1.0*
norm-merkintä näyttötaulussa*EN 837-1*

Standard features

TäyttönesteKN 92 Valkoinen mineraaliöljy; elintarvike- ja lääkekäyttöön; FDA, USP, EP
Prosessin lämpötila min.+ 10°C
Prosessin lämpötila max.+ 80°C; for Sterilisation (SIP) max. +130°C
Ympäristön lämpötila min.+ 10°C
Ympäristön lämpötila max.+ 40°C
PinnankarheusRa ≤ 0,38 µm, ei saumahitsattu
TarkkuusluokkaLuokka 1.0
Lasiakryyli (PMMA)

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
PutkistandardiPutken mitat BS 4825 part 3 tai O.D.-TubePutken mitat DIN 11866 rivi C tai ASME BPE
ProsessiliitäntäDN 38,1 (Putkikoko 38,1 x 1,6)DN 50,8 (putkikoko 50,8 x 1,6)DN 38,1 (Putkikoko 38,1 x 1,6)DN 50,8 (putkikoko 50,8 x 1,6)
Alue
Hinta1 412,60 €1 470,84 €1 412,60 €1 470,84 €
0...6 bar14200241142002551420027214200282
0...10 bar14200243142002571420027314200283
0...16 bar14200244142002601420027514200284
Hinta1 438,10 €1 496,34 €1 438,10 €1 496,34 €
0...25 bar14200245142002621420027614200285
Hinta1 412,60 €1 470,84 €1 412,60 €1 470,84 €
-1...+5 bar14200247142002661420027714200286
-1...+9 bar14200248142002671420027814200287
-1...+10 bar14200249142002701420028014200288