Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli DSS22F

EN 837-1 mukainen painemittari integroidulla painevälittimellä

Hygieenisiin sovelluksiin, Clamp-liitin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

StandardiEN837
Osoitinsäädettävä osoitin
MittauselementtiSS
Kotelo materiaaliRuostumaton teräs 1.4301 (vakio)
Otsarengasotsarengas (bayonetti), SS
LiitäntäLiitäntä alhaalta
Valmistajan logo*WIKA*
sarjanumero näyttötaulussaSarjanr *...*
norm-merkintä näyttötaulussa*EN 837-1*
painettu materiaali näyttötaulussa*316L*
tarkkuusluokka näyttötaulussa*Cl.1.0*

Standard features

TäyttönesteKN 92 Valkoinen mineraaliöljy; elintarvike- ja lääkekäyttöön; FDA, USP, EP
Prosessin lämpötila min.+ 10°C
Prosessin lämpötila max.+ 80°C; for Sterilisation (SIP) max. +130°C
Ympäristön lämpötila min.+ 10°C
Ympäristön lämpötila max.+ 40°C
PinnankarheusRa ≤ 0,76 µm, ei saumahitsattu
TarkkuusluokkaLuokka 1.0
Lasilaminoitu turvalasi
Taulun halkaisija100 mm

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
PutkistandardiPutken mitat BS 4825 part 3 tai O.D.-TubePutken mitat DIN 11866 rivi C tai ASME BPE
Prosessiliitäntä1 1/2" (Putkikoko 38,1 x 1,6)2" (putkikoko 50,8 x 1,6)1 1/2" (Putkikoko 38,1 x 1,6)2" (putkikoko 50,8 x 1,6)
Alue
Hinta EUR471,14564,37471,14564,37
0...1 bar14200289142003091420032814200343
0...1.6 bar14200290142003111420032914200344
0...2.5 bar14200292142003131420033014200346
0...4 bar14200293142003151420033114200347
0...6 bar14200294142003161420033214200348
0...10 bar14200295142003181420033414200351
0...16 bar14200296142003201420033714200353
Hinta EUR491,03584,26491,03584,26
0...25 bar14200304142003221420033814200354
Hinta EUR471,14564,37471,14564,37
-1...+5 bar14200305142003231420034014200355
-1...+9 bar14200306142003241420034114200356
-1...+10 bar14200308142003271420034214200357