Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli DSS18F

EN 837-1 mukainen painemittari integroidulla painevälittimellä

Hygieenisiin sovelluksiin, erillinen kierreliityntä meijerisovelluksiin


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

StandardiEN837
Osoitinsäädettävä osoitin
MittauselementtiSS
Kotelo materiaaliRuostumaton teräs 1.4301 (vakio)
Otsarengasotsarengas (bayonetti), SS
LiitäntäLiitäntä alhaalta
Valmistajan logo*WIKA*
sarjanumero näyttötaulussaSarjanr *...*
norm-merkintä näyttötaulussa*EN 837-1*
painettu materiaali näyttötaulussa*316L*
tarkkuusluokka näyttötaulussa*Cl.1.0*

Standard features

TäyttönesteKN 92 Valkoinen mineraaliöljy; elintarvike- ja lääkekäyttöön; FDA, USP, EP
Prosessin lämpötila min.+ 10°C
Prosessin lämpötila max.+ 80°C; for Sterilisation (SIP) max. +130°C
Ympäristön lämpötila min.+ 10°C
Ympäristön lämpötila max.+ 40°C
PinnankarheusRa ≤ 0,76 µm, ei saumahitsattu
TarkkuusluokkaLuokka 1.0
Lasilaminoitu turvalasi
Taulun halkaisija100 mm

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
PutkistandardiPutken mitat DIN 11850 rivi 2
ProsessiliitäntäDN 25 (putkikoko 29,0 x 1,5)DN 40 (putkikoko 41,0 x 1,5)DN 50 (putkikoko 53,0 x 1,5)
Alue
Hinta EUR519,59522,14596,90
0...1 bar1420037514200388
0...1.6 bar1420037614200390
0...2.5 bar1420037814200392
0...4 bar1420037914200393
0...6 bar142003661420038114200394
0...10 bar142003671420038214200396
0...16 bar142003681420038314200397
Hinta EUR537,44539,99614,75
0...25 bar142003691420038414200399
Hinta EUR519,59522,14596,90
-1...+5 bar142003701420038514200400
-1...+9 bar142003711420038614200401
-1...+10 bar142003721420038714200402