Tuotenumero:

×

Tiedot

Hinta (Kappale):
Määrä:

plus ALV & Toimitus
, Toimitusaika Työpäiviä
Lisää ostoskoriin

Malli DI25

Paneeliasennettava digitaalinen näyttö

Monitoimitulo


Tietoa toimituksesta: Varastotuotteet saatavilla välittömästi; tilaustuotteet, katso tuotetiedoista.

Esimerkki esitys

Tekniset tiedot

WIKA tekninen esiteAC 80.02
Mitat96 x 48 x 110 mm (asennussyvyys: 98 mm)
Suojausluokka
Asennusruuvattava teline (paneelin paksuus 1 ... 15 mm)
NäyttöLED, 4-numeroa alkaen -1999 ... 9999
Lukematarkkuus+/- 0.2 % alueesta, +/- 1-numeroa
Tulomonivalintatulo(tuloviesti valittavissa)
sisääntulon asetuksetPt100, termoelementit K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V

Standard features

Kytkentöjen suojakiinnitetty ruuveilla (kosketussuojaus)

  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
  • Saatavilla Saksan varastosta
  • Valmistetaan vain tilauksesta
  • Ei saatavilla verkkokaupasta
  • Ei saatavilla
Lähtöviestin viritys3 hälytyslähtöä prosessiarvo näyttö (setable switching logic)lähetinsyöttö (DC 24 V maks. 30 mA) ja 2 hälytyslähtöä
Jännitesyöttö
Hinta294,27 €420,24 €
AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz1325936012151999
AC/DC 24 V6621966214070178